Morsetti per alta tensione WRTN 120 M10
Morsetti per alta tensione WRTN 120 M10 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 269 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 120 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 6mm² - 120mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 32 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S96.1755.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetti per alta tensione WRTN 120 M10 |
| EAN | 4049088725746 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 268 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 205 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 1793 g |
| Volume confezionato | 4285 ccm |
| Peso netto parte singola | 84 g |
| Volume della parte individuale | 214.25 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 120 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 32 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 269 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 67 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 32 mm |
| Altezza | 71 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 6 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 120 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 6 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 120 mm² |
| Coppia di serraggio conduttore | 15 Nm |
| Sezione UL | 10 AWG - 250 kcmil |
|---|---|
| Tensione UL | 1000 V |
| Factory wiring di corrente | 255 A |
| Field wiring di corrente | 255 A |
| Sezione CSA | 10 AWG - 250 kcmil |
| Tensione CSA | 1000 V |
| Corrente CSA | 255 A |
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
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
| 0D.S50.1155.0 | Piastrina di separazione TW 002 WRTN | | |
| 0D.S43.6155.0 | Copertura ADWRTN 120 M10/12 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 116.57kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 73.34kB | |
| | - | 71.21kB | TIF |
| | - | 711.78kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 303.37kB | |
| | - | 412.83kB | STP |
| | - | 917.21kB | IGS |
| | - | 207.19kB | JT |
Morsetti per alta tensione WRTN 120 M10 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 269 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 120 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 6mm² - 120mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 32 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0