Morsetti per alta tensione WRTN 120 U
Morsetti per alta tensione WRTN 120 U Tensione nominale 1500 V, Corrente nominale 269 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 120 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 6mm² - 120mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 42 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S96.1655.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetti per alta tensione WRTN 120 U |
| EAN | 4049088725739 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 270 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 215 mm |
| Altezza imballata | 125 mm |
| Peso lordo imballato | 1678 g |
| Volume confezionato | 7256 ccm |
| Peso netto parte singola | 296.73 g |
| Volume della parte individuale | 1451.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 120 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 42 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 269 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1500 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 220 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 42 mm |
| Altezza | 119.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 6 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 120 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 6 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 120 mm² |
| Coppia di serraggio conduttore | 15 Nm |
| Sezione UL | 10 AWG - 250 kcmil |
|---|---|
| Tensione UL | 1500 V |
| Factory wiring di corrente | 255 A |
| Field wiring di corrente | 255 A |
| Sezione CSA | 10 AWG - 250 kcmil |
| Tensione CSA | 1500 V |
| Corrente CSA | 255 A |
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
| 0D.S43.3327.0 | Ponte di parallelo VB WRTN 120-3 | | |
| 0D.S43.3227.0 | Ponte di parallelo VB WRTN 120-2 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 113.19kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 70.24kB | |
| | - | 68.19kB | TIF |
| | - | 3.33MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.97MB | |
| | - | 9.51MB | STP |
| | - | 28.43MB | IGS |
| | - | 4.91MB | JT |
Morsetti per alta tensione WRTN 120 U Tensione nominale 1500 V, Corrente nominale 269 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 120 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 6mm² - 120mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 42 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0