Morsetti per alta tensione WRTN 50
Morsetti per alta tensione WRTN 50 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 150 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 50 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 2,5mm² - 50mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 27 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S50.1555.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetti per alta tensione WRTN 50 |
| EAN | 4049088725609 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 172 mm |
| Altezza imballata | 64 mm |
| Peso lordo imballato | 973 g |
| Volume confezionato | 3082 ccm |
| Peso netto parte singola | 87.26 g |
| Volume della parte individuale | 308.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 50 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 27 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 150 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 107.7 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 31 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 2.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 50 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 50 mm² |
| Coppia di serraggio conduttore | 10 Nm |
| Sezione UL | 14-1/0 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 1500 V |
| Factory wiring di corrente | 150 A |
| Field wiring di corrente | 150 A |
| Sezione CSA | 14-1/0 AWG |
| Tensione CSA | 1500 V |
| Corrente CSA | 150 A |
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
| 0D.S25.3327.0 | Ponte di parallelo VB WRTN 25-3 | | |
| 0D.S25.6055.8 | Copertura ADWRTN 25 GE | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S25.6055.5 | Copertura ADWRTN 25 RT | | |
| 0D.S25.6055.6 | Copertura ADWRTN 25 BL | | |
| 0D.S25.6055.1 | Copertura ADWRTN 25 SW | | |
| 0D.S25.6055.9 | Copertura ADWRTN 25 OR | | |
| 0D.S25.6055.0 | Copertura ADWRTN 25 | | |
| 0D.S25.3227.0 | Ponte di parallelo VB WRTN 25-2 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S25.6055.7 | Copertura ADWRTN 25 GN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 123.92kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 78.54kB | |
| | - | 76.49kB | TIF |
| | - | 1.71MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 748.84kB | |
| | - | 2.51MB | STP |
| | - | 7.13MB | IGS |
| | - | 1.29MB | JT |
Morsetti per alta tensione WRTN 50 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 150 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 50 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 2,5mm² - 50mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 27 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0