Torna alla panoramica
Morsetto a più piani WKF 1,5E/8113/35
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.702.2053.0
Duo Feed-through terminal with Plug in connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 1.5 mm², width: 5 mm, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 56.702.2053.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto a più piani WKF 1,5E/8113/35 |
| EAN | 4015573582590 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 268 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 175 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 1033.6 g |
| Volume confezionato | 2580 ccm |
| Peso netto parte singola | 10.1 g |
| Volume della parte individuale | 25.8 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | No |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 83.4 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a molla |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.13 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.13 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 1.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 22-14 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 12 A |
| Field wiring di corrente | 12 A |
| Sezione CSA | 24-12 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Scheda tecnica | - | 117.61kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 177.63kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 39.32kB | |
| Omologazione UR | - | 180.24kB | |
| Omologazione CSA | - | 2.69MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 64.78kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 62.71kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 1.21MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 140.36kB | |
| Dati CAD STEP | - | 742.00kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 1.95MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 376.77kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dati EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.702.2053.0
Duo Feed-through terminal with Plug in connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 1.5 mm², width: 5 mm, color: grey