Torna alla panoramica
Morsetto a più piani WKFN 2,5 E/35/G-URL
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.703.8355.5
Duo Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 2.5 mm², width: 5 mm, color: red
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 56.703.8355.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto a più piani WKFN 2,5 E/35/G-URL |
| EAN | 4015573748064 |
| Quantità minima d’ordine | 400 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 355 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 140 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 1200 g |
| Volume confezionato | 2734 ccm |
| Peso netto parte singola | 11.4 g |
| Volume della parte individuale | 27.34 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di modulo | Diodo |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 1 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 82.2 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a molla |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a molla |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 11 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Factory wiring di corrente | 1 A |
| Field wiring di corrente | 1 A |
| Sezione CSA | 22-12 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 20 A |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile |
| ETIM 6.0 | EC000903 |
| ETIM 7.0 | EC000903 |
| ECLASS 11 | 27141127 |
| ETIM 8.0 | EC000903 |
| ETIM 9.0 | EC000903 |
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
| | - | 144.05kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 315.53kB | |
| | - | 2.69MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 97.01kB | |
| | - | 94.88kB | TIF |
| | - | 4.72MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 153.70kB | |
| | - | 239.58kB | STP |
| | - | 549.18kB | IGS |
| | - | 139.71kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.703.8355.5
Duo Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 2.5 mm², width: 5 mm, color: red