Torna alla panoramica
Morsetto a più piani WT 4 E RT
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 58.504.7055.5
Duo Feed-through terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: red
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 58.504.7055.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto a più piani WT 4 E RT |
| EAN | 4049088180583 |
| Quantità minima d’ordine | 500 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 309 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 157 mm |
| Altezza imballata | 71 mm |
| Peso lordo imballato | 1870 g |
| Volume confezionato | 3444 ccm |
| Peso netto parte singola | 17.9 g |
| Volume della parte individuale | 34.44 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | No |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 32 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 73 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 6 mm |
| Altezza | 67.4 mm |
| Temperatura di esercizio | -25 - 70 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 6 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 26-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 30 A |
| Sezione CSA | 26-10 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 30 A |
Dati tecnici IECEx
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 0,14 - 6 |
|---|---|
| sezione del cavo rigido collegabile | 0,14 - 6 |
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 550 V |
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 550 V |
| Corrente nominale con ponticello | 32 A |
| Tensione nominale | 550 V |
Dati tecnici ATEX
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 0,14 - 6 |
|---|---|
| sezione del cavo rigido collegabile | 0,14 - 6 |
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 550 V |
| Corrente nominale | 32 A |
| Corrente nominale con ponticello | 32 A |
| Tensione nominale | 550 V |
| Tensione nominale | 550 V |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 137.12kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 38.76kB | |
| | - | 631.82kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 5.20MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 112.15kB | |
| | - | 109.93kB | TIF |
| | - | 2.88MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 138.43kB | |
| | - | 1.28MB | STP |
| | - | 3.85MB | IGS |
| | - | 749.53kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 58.504.7055.5
Duo Feed-through terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: red