Morsetto a più piani WTN 4 E
Morsetto a più piani WTN 4 E Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 32 A, attacco a vite, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
|
Codice
|
5D.S04.7055.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Morsetto a più piani WTN 4 E
|
|
EAN
|
4049088725197
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
|
Lunghezza imballato
|
280 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
172 mm
|
|
Altezza imballata
|
64 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
2103 g
|
|
Volume confezionato
|
3082 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
20.03 g
|
|
Volume della parte individuale
|
30.82 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
|
Sezione nominale
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Numero di piani
|
2
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Larghezza/passo
|
6.1 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
|
privo di alogeni
|
sì
|
|
Corrente nominale
|
32 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
800 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
sì
|
|
Lunghezza
|
71.5 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
larghezza
|
6.1 mm
|
|
Altezza
|
63 mm
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 - 55 °C
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 2
|
attacco a vite
|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a vite
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.34 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
6 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.34 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
4 mm²
|
|
Sezione massima conduttore flessibile
|
0.34 mm²
|
|
Max. sezione cavo flessibile con puntale
|
2.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
|
Coppia di serraggio conduttore
|
0.5 Nm
|
|
Sezione UL
|
22-10 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
600 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
30 A
|
|
Field wiring di corrente
|
30 A
|
|
Sezione CSA
|
22-10 AWG
|
|
Tensione CSA
|
600 V
|
|
Corrente CSA
|
30 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 0D.S04.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4-4 |
|
|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.S04.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4-2 |
|
|
| 0D.S05.3227.0 | IVB WTN 4-2 IN |
|
|
| 0D.S05.3427.0 | IVB WTN 4-4 IN |
|
|
| 0D.S05.4027.0 | IVB WTN 4-10 IN |
|
|
| 0D.204.7056.0 | WMP 6.10-10 |
|
|
| 0D.S05.3527.0 | IVB WTN 4-5 IN |
|
|
| 0D.S04.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4-5 |
|
|
| 0D.S04.1055.9 | Piastrina di separazione TW 001 WTN |
|
|
| 0D.S05.3327.0 | IVB WTN 4-3 IN |
|
|
| 0D.S04.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4-3 |
|
|
| 0D.S04.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTN 4-10 |
|
|
| 0D.S03.2355.0 | Piastrina di chiusura APWTN 2.5/4 E |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 124.40kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.18kB | |
|
|
- | 200.83kB | |
|
|
- | 797.02kB | |
|
|
- | 873.62kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 65.85kB | |
|
|
- | 63.75kB | TIF |
|
|
- | 1.40MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 288.93kB | |
|
|
- | 0.96MB | STP |
|
|
- | 2.21MB | IGS |
|
|
- | 520.75kB | JT |
Morsetto a più piani WTN 4 E Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 32 A, attacco a vite, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì