Torna alla panoramica
Morsetto di distribuzione WK / 5-10S / U/V0
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.504.3655.0
Distribution terminal block with push on connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray,
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 57.504.3655.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto di distribuzione WK / 5-10S / U/V0 |
| EAN | 4015573600690 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 217 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 161 mm |
| Altezza imballata | 52 mm |
| Peso lordo imballato | 785 g |
| Volume confezionato | 1816.724 ccm |
| Peso netto parte singola | 7.15 g |
| Volume della parte individuale | 18.17 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 5 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | No |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 5 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 52.5 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | Attacco ad innesto piatto |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto piatto |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione UL | 300 V |
|---|---|
| Factory wiring di corrente | 10 A |
| Field wiring di corrente | 10 A |
| Sezione CSA | 22-12 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 10 A |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 07.311.4655.0 | Piastrina di chiusura AP 5 S/V0 | | |
| Z7.271.5027.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKI 4 - 10 | | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.271.4327.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKI 4 - 3 | | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.271.4227.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKI 4 - 2 | | |
| Z7.271.5227.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKI 4 -12 | | |
| Z7.271.4427.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKI 4 - 4 | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 130.31kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 0.99MB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 70.91kB | |
| | - | 68.87kB | TIF |
| | - | 525.49kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 179.94kB | |
| | - | 458.43kB | STP |
| | - | 1.16MB | IGS |
| | - | 283.90kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.504.3655.0
Distribution terminal block with push on connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray,