Torna alla panoramica
Morsetto passante 9700 A / 6 S35
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 54.004.7553.0
Feed-through DIN rail terminal block with screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color grey
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 54.004.7553.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante 9700 A / 6 S35 |
| EAN | 4015573209121 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 242 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 126 mm |
| Altezza imballata | 43 mm |
| Peso lordo imballato | 659 g |
| Volume confezionato | 1311 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.18 g |
| Volume della parte individuale | 13.11 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA66 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V2 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | No |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V2 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 32 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 46.6 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 18-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 30 A |
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 35 A |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 104.90kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 54.86kB | |
| | - | 52.73kB | TIF |
| | - | 254.69kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 137.68kB | |
| | - | 230.55kB | STP |
| | - | 526.67kB | IGS |
| | - | 137.00kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 54.004.7553.0
Feed-through DIN rail terminal block with screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color grey