Torna alla panoramica
Morsetto passante WKF 1,5 D1/2/35
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.702.5053.0
Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS35, nominal cross section: 1.5 mm², width: 4.15 mm, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 56.702.5053.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WKF 1,5 D1/2/35 |
| EAN | 4015573731783 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 220 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 321.3 g |
| Volume confezionato | 770 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.8 g |
| Volume della parte individuale | 15.4 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 4.15 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | sì |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 17.5 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 60.4 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a molla |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a molla |
| Sezione minima cavo rigido | 0.08 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 1.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.08 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 1.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 26-14 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
Dati tecnici ATEX
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 0,14 - 1,5 |
|---|---|
| sezione del cavo rigido collegabile | 0,14 - 1,5 |
| Corrente nominale | 17,5/16,5 A** |
| Tensione nominale | 440 V* |
| Corrente nominale | 17.5 A |
| Corrente nominale con ponticello | 16.5 A |
| Tensione nominale | 440 V |
| Tensione nominale | 352 V |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Z7.268.0227.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 2 | | |
| Z4.243.2053.0 | Targhetta di identificazione BZ/WKF 1,5/10 | | |
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.268.0427.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 4 | | |
| 04.243.2053.0 | Strisce di targhette di siglatura BZ/WKF 1,5 | | |
| Z7.268.0327.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 3 | | |
| Z7.268.0527.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 5 | | |
| Z7.268.1027.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 10 | | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 07.312.8353.0 | Piastrina di chiusura APF 1,5 D1/2 | | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| Z7.268.2027.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 20 | | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm | | |
| 07.312.8453.0 | Piastrina di separazione TWF 1,5 D1/2 | | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 79.85kB | |
| | - | 102.31kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 94.66kB | |
| | - | 2.15MB | |
| | - | 4.42MB | |
| | - | 2.69MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.67kB | |
| | - | 43.54kB | TIF |
| | - | 418.27kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 160.83kB | |
| | - | 236.83kB | STP |
| | - | 605.55kB | IGS |
| | - | 166.43kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.702.5053.0
Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS35, nominal cross section: 1.5 mm², width: 4.15 mm, color: grey