Morsetto passante WTPN 1.5 D1/2
Morsetto passante WTPN 1.5 D1/2 Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 17,5 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 1,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.202.5055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTPN 1.5 D1/2 |
| EAN | 4049088719653 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 245 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 90 mm |
| Altezza imballata | 40 mm |
| Peso lordo imballato | 445 g |
| Volume confezionato | 882 ccm |
| Peso netto parte singola | 4.07 g |
| Volume della parte individuale | 8.82 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 3.5 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 17.5 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 58 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 3.5 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 1.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 1.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 0.75 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Sezione UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 26-14 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.8155.5 | SPS 1.5 | | |
| 0D.202.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 1.5-2 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.202.5027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 1.5-20 | | |
| 0D.202.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 1.5-5 | | |
| 0D.204.5127.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 1.5R4 | | |
| 0D.202.7455.0 | Targhetta di siglatura ZS 001 | | |
| 0D.202.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 1.5-10 | | |
| 0D.202.7555.0 | Targhetta di siglatura ZS 002 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Piastrina di separazione TW 008 WTN | | |
| 0D.202.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 1.5-4 | | |
| 0D.S04.2055.0 | Piastrina di chiusura APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.202.7056.0 | WMP 3.5-10 | | |
| 0D.202.7156.0 | WMP 3.5-5.8 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Piastrina di separazione TW 005 WTN | | |
| 0D.202.8055.5 | Spine di prova PS 1.5 | | |
| 0D.202.5127.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 1.5R2.5 | | |
| 0D.202.2155.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 1.5 D1/2 | | |
| 0D.202.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 1.5-3 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 65.33kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.69MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 327.80kB | |
| | - | 1.87MB | STP |
| | - | 4.50MB | IGS |
| | - | 828.42kB | JT |
Morsetto passante WTPN 1.5 D1/2 Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 17,5 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 1,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 3,5 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì