Morsetto passante WTN 95 RT
Morsetto passante WTN 95 RT Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 232 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 95 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 35mm² - 95mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 32,2 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
|
Codice
|
5D.S95.0055.5
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Morsetto passante WTN 95 RT
|
|
EAN
|
4049088725678
|
|
Quantità minima d’ordine
|
20
|
|
Paese d'origine
|
CN
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
|
Lunghezza imballato
|
268 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
205 mm
|
|
Altezza imballata
|
105 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
3743 g
|
|
Volume confezionato
|
5769 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
181 g
|
|
Volume della parte individuale
|
288.45 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
20 pezzo/pezzi
|
|
Sezione nominale
|
95 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
Rosso
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Larghezza/passo
|
32.2 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
privo di alogeni
|
sì
|
|
Corrente nominale
|
232 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
1000 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
No
|
|
Lunghezza
|
80 mm
|
|
larghezza
|
25 mm
|
|
Altezza
|
89.4 mm
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 - 55 °C
|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a vite
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
35 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
95 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
35 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
95 mm²
|
|
Sezione massima conduttore flessibile
|
35 mm²
|
|
Max. sezione cavo flessibile con puntale
|
95 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
26 mm
|
|
Coppia di serraggio conduttore
|
10 Nm
|
|
Sezione UL
|
2-4/0 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
600 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
230 A
|
|
Field wiring di corrente
|
230 A
|
|
Sezione CSA
|
2-4/0 AWG
|
|
Tensione CSA
|
600 V
|
|
Corrente CSA
|
230 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
|---|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.S95.3227.0 | IVB WTN 95-2 IN |
|
|
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 |
|
|
| 0D.S95.3327.0 | IVB WTN 95-3 IN |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 108.03kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.18kB | |
|
|
- | 200.83kB | |
|
|
- | 797.02kB | |
|
|
- | 873.62kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 60.89kB | |
|
|
- | 58.80kB | TIF |
|
|
- | 1.21MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 238.59kB | |
|
|
- | 453.61kB | STP |
|
|
- | 1.11MB | IGS |
|
|
- | 238.51kB | JT |
Morsetto passante WTN 95 RT Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 232 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 95 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 35mm² - 95mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 32,2 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0