Torna alla panoramica
Morsetto passante
Numero articolo 57.535.0155.0
Feed-through terminal with Screw connection for mounting on TS 35/ TS 32, nominal cross section: 35 mm², width: 16 mm, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Dati commerciali
| Codice | 57.535.0155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Imballo | cartone |
|---|
Generale
| Sezione nominale | 35 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | sì |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
Dati tecnici
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
|---|---|
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 10 - 1/0 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Sezione CSA | 10 - 1/0 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.285.3027.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKN 35 - 10 | | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| Z7.285.2427.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKN 35 - 4 | | |
| Z7.285.2327.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKN 35 - 3 | | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| Z7.285.2227.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKN 35 - 2 | | |
| 07.311.7855.0 | Piastrina di separazione TWN 35 /V0 | | |
| Z7.285.3227.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKN 35 - 12 | | |
| 04.242.8053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 8 / 10 | | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.285.2527.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKN 35 - 5 | | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
| Z7.285.2627.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKN 35 - 6 | |
Numero articolo 57.535.0155.0
Feed-through terminal with Screw connection for mounting on TS 35/ TS 32, nominal cross section: 35 mm², width: 16 mm, color: grey