Morsetto passante WTN 35
Morsetto passante WTN 35 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 125 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 35 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 1,5mm² - 35mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 16 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S35.0055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTN 35 |
| EAN | 4049088725500 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 172 mm |
| Altezza imballata | 64 mm |
| Peso lordo imballato | 2682 g |
| Volume confezionato | 3082 ccm |
| Peso netto parte singola | 51.63 g |
| Volume della parte individuale | 61.64 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 35 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 16 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 125 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 56.4 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 16 mm |
| Altezza | 61.1 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 1.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 50 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 1.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 35 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 1.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 35 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 16 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 3.5 Nm |
| Sezione UL | 12-1/0 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 150 A |
| Field wiring di corrente | 150 A |
| Sezione CSA | 12-1/0 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 150 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S16.1055.9 | Piastrina di separazione TW 004 WTN | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S35.6555.8 | Copertura ADWTN 35 SC Y | | |
| 0D.S35.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTN 35-2 | | |
| 0D.S36.3827.0 | IVB WTN 35-8 IN | | |
| 0D.S36.3227.0 | IVB WTN 35-2 IN | | |
| 0D.S36.3327.0 | IVB WTN 35-3 IN | | |
| 0D.S36.3727.0 | IVB WTN 35-7 IN | | |
| 0D.S36.4027.0 | IVB WTN 35-10 IN | | |
| 0D.S35.1055.9 | Piastrina di separazione TW 010 WTN | | |
| 0D.S36.3927.0 | IVB WTN 35-9 IN | | |
| 0D.S36.3627.0 | IVB WTN 35-6 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S36.3527.0 | IVB WTN 35-5 IN | | |
| 0D.S36.3427.0 | IVB WTN 35-4 IN | | |
| 0D.S35.6555.2 | Copertura ADWTN 35 SC | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 114.55kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 67.88kB | |
| | - | 65.70kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 427.15kB | |
| | - | 680.21kB | STP |
| | - | 1.63MB | IGS |
| | - | 375.02kB | JT |
Morsetto passante WTN 35 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 125 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 35 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 1,5mm² - 35mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 16 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0