Torna alla panoramica
Morsetto per sensore WK 2,5-4 KI/U-NGN /V0
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.503.7955.0
Initiator terminal with Screw connection for mounting on TS 35 / TS 32,nominal cross section: 2.5 mm², width: 6 mm, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 57.503.7955.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto per sensore WK 2,5-4 KI/U-NGN /V0 |
| EAN | 4015573507876 |
| Quantità minima d’ordine | 300 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 325 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 125 mm |
| Altezza imballata | 58 mm |
| Peso lordo imballato | 1440 g |
| Volume confezionato | 2356 ccm |
| Peso netto parte singola | 12.3 g |
| Volume della parte individuale | 23.56 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 3 |
| Numero di punti morsetto per piano | 1 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
| Numero di punti morsetto per piano | 1 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 24 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 24 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 53.4 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.4 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 24 V |
| Factory wiring di corrente | 25 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 22-12 AWG |
| Tensione CSA | 24 V |
| Corrente CSA | 25 A |
Dati aggiuntivi
| Display | verde |
|---|---|
| Funzione di alimentazione | No |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto per sensore/attuatore |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto per sensore/attuatore |
| ETIM 4.0 | Morsetto per sensore/attuatore |
| ETIM 3.0 | Morsetto per sensore/attuatore |
| ETIM 6.0 | EC000900 |
| ETIM 7.0 | EC000900 |
| ECLASS 11 | 27141128 |
| ETIM 8.0 | EC000900 |
| ETIM 9.0 | EC000900 |
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
| | - | 115.42kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 2.95MB | |
| | - | 180.24kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 75.71kB | |
| | - | 73.49kB | TIF |
| | - | 1.66MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 142.94kB | |
| | - | 693.93kB | STP |
| | - | 1.88MB | IGS |
| | - | 430.94kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.503.7955.0
Initiator terminal with Screw connection for mounting on TS 35 / TS 32,nominal cross section: 2.5 mm², width: 6 mm, color: grey