Morsetto per sensore WTN 1.5 SN
Morsetto per sensore WTN 1.5 SN Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 17,5 A, attacco a vite, Numero di piani 3, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S02.8055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto per sensore WTN 1.5 SN |
| EAN | 4049088724275 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 180 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 126 mm |
| Altezza imballata | 54 mm |
| Peso lordo imballato | 424 g |
| Volume confezionato | 1225 ccm |
| Peso netto parte singola | 7.56 g |
| Volume della parte individuale | 24.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 1.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 3 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5.1 mm |
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
| Corrente nominale | 17.5 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 60.4 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 5.1 mm |
| Altezza | 52 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.45 Nm |
| Sezione UL | 24-14 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 24-14 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
| ETIM 9.0 | EC001285 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.S02.2555.0 | Piastrina di chiusura APWTN 1.5 SN | | |
| 0D.S02.5127.5 | Spina di collegamento IVB WTN 1.5-80 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 121.55kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
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
| | - | 63.85kB | |
| | - | 61.85kB | TIF |
| | - | 2.07MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 389.27kB | |
| | - | 2.67MB | STP |
| | - | 7.55MB | IGS |
| | - | 1.34MB | JT |
Morsetto per sensore WTN 1.5 SN Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 17,5 A, attacco a vite, Numero di piani 3, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 1,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0