Morsetto portafusibile WTN 10 FSI 5X20
Morsetto portafusibile WTN 10 FSI 5X20 Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 6,3 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 10 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 1,5mm² - 10mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 12 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S10.4455.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto portafusibile WTN 10 FSI 5X20 |
| EAN | 4049088725388 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
| Lunghezza imballato | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 172 mm |
| Altezza imballata | 64 mm |
| Peso lordo imballato | 1572 g |
| Volume confezionato | 3082 ccm |
| Peso netto parte singola | 29.44 g |
| Volume della parte individuale | 61.64 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 10 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 12 mm |
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
| privo di alogeni | No |
| Corrente nominale | 6.3 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 61.63 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 12 mm |
| Altezza | 58.46 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 1.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 16 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 1.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 10 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 1.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 10 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 1.8 Nm |
| Sezione UL | 22-6 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 6.3 A |
| Field wiring di corrente | 6.3 A |
| Sezione CSA | 22-6 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 6.3 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.S18.3627.0 | Ponte di parallelo IVB WTN 16-6 S | | |
| 0D.S18.4027.0 | Ponte di parallelo IVB WTN 16-10 S | | |
| 0D.S17.3227.0 | IVB WTN 16-2 IN | | |
| 0D.210.7156.0 | WMP 10-5.8 | | |
| 0D.S18.3227.0 | Ponte di parallelo IVB WTN 16-2 S | | |
| 0D.S17.3327.0 | IVB WTN 16-3 IN | | |
| 0D.S17.4027.0 | IVB WTN 16-10 IN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 114.92kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 734.64kB | |
| | - | 696.16kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 72.91kB | |
| | - | 70.87kB | TIF |
| | - | 1.88MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 433.65kB | |
| | - | 1.53MB | STP |
| | - | 3.83MB | IGS |
| | - | 765.65kB | JT |
Morsetto portafusibile WTN 10 FSI 5X20 Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 6,3 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 10 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 1,5mm² - 10mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 12 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0