Morsetto portafusibile WTN 4 E FSI5 5X20
Morsetto portafusibile WTN 4 E FSI5 5X20 Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 16 A, attacco a vite, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.SE4.4455.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto portafusibile WTN 4 E FSI5 5X20 |
| EAN | 4049088725999 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 427 g |
| Volume confezionato | 1106 ccm |
| Peso netto parte singola | 19 g |
| Volume della parte individuale | 55.3 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 8 mm |
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
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 72.5 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 8 mm |
| Altezza | 63.9 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
| Sezione UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 16 A |
| Field wiring di corrente | 16 A |
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 16 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.S07.4027.0 | IVB WTN 6-10 IN | | |
| 0D.S07.3427.0 | IVB WTN 6-4 IN | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S07.3527.0 | IVB WTN 6-5 IN | | |
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
| 0D.S07.3227.0 | IVB WTN 6-2 IN | | |
| 0D.S07.3327.0 | IVB WTN 6-3 IN | | |
| 0D.S04.2555.0 | Piastrina di chiusura APWTN 4 E FSI | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 167.63kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 734.64kB | |
| | - | 696.16kB | |
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
| | - | 114.27kB | |
| | - | 112.05kB | TIF |
| | - | 3.01MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 572.88kB | |
| | - | 8.23MB | STP |
| | - | 23.43MB | IGS |
| | - | 4.73MB | JT |
Morsetto portafusibile WTN 4 E FSI5 5X20 Tensione nominale 800 V, Corrente nominale 16 A, attacco a vite, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0