Morsetto portafusibile WTN 4 FSI5 5X20
Morsetto portafusibile WTN 4 FSI5 5X20 Tensione nominale 5 V, Corrente nominale 12 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.S04.4455.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto portafusibile WTN 4 FSI5 5X20 |
| EAN | 4049088725067 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 607 g |
| Volume confezionato | 1799 ccm |
| Peso netto parte singola | 10.63 g |
| Volume della parte individuale | 35.98 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 8 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 12 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 5 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 53.3 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 8 mm |
| Altezza | 47.3 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.34 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.34 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.34 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
| Sezione UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 5 V |
| Factory wiring di corrente | 12 A |
| Field wiring di corrente | 12 A |
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
| Tensione CSA | 5 V |
| Corrente CSA | 12 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.S07.4027.0 | IVB WTN 6-10 IN | | |
| 0D.S07.3427.0 | IVB WTN 6-4 IN | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S07.3527.0 | IVB WTN 6-5 IN | | |
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
| 0D.S04.2455.0 | Piastrina di chiusura APWTN 4 FSI | | |
| 0D.S07.3227.0 | IVB WTN 6-2 IN | | |
| 0D.S07.3327.0 | IVB WTN 6-3 IN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 152.98kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 734.64kB | |
| | - | 696.16kB | |
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
| | - | 93.86kB | |
| | - | 91.71kB | TIF |
| | - | 1.83MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 439.81kB | |
| | - | 3.84MB | STP |
| | - | 11.01MB | IGS |
| | - | 2.41MB | JT |
Morsetto portafusibile WTN 4 FSI5 5X20 Tensione nominale 5 V, Corrente nominale 12 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì