IT | Italiano
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Contatto
  • Italia | Italiano
  • Česko | Čeština
Prodotti
Indietro Prodotti Installazione elettrica Tecnologia di connessione Tecnologia di sicurezza Elettronica + interfacce Best Choice
Settori
Indietro Settori Panoramica del settore Tecnologia degli edifici Illuminotecnica Costruzione di macchine Energia eolica Orticoltura EV Charging PREFAB
Supporto
Indietro Supporto Assistenza Trova un distributore Software & Apps Infoportal Downloads
Formazione
Indietro Formazione Seminari Webinars
Azienda
Indietro Azienda Su di noi Acquisti & Qualità News
Carriera
Indietro Carriera Wieland come datore di lavoro Scolaro Studenti Laureati Professionisti

Relè per il monitoraggio sicuro di arresto e velocità

I relè di movimento Wieland monitorano arresto, velocità o movimento rotatorio, consentendo di valutare movimenti pericolosi della macchina senza un controllore di sicurezza programmabile. A seconda del dispositivo, il monitoraggio può essere senza sensori oppure utilizzare sensori di prossimità o segnali di encoder HTL. Selezionare in base alla funzione di movimento monitorata, all’interfaccia del sensore, all’intervallo di velocità o frequenza, alle uscite di sicurezza, alla capacità di commutazione, al comportamento di avvio e reset, alla tecnologia di connessione e al livello di sicurezza richiesto.

Panoramica
Prodotti

RELÈ DI MOVIMENTO

I relè di movimento comprendono due tipi di dispositivi di monitoraggio del movimento, ovvero i monitor di arresto e i monitor di velocità. Per misurare lo stato di funzionamento dei monitor di arresto non sono necessari né encoder incrementali né sensori di prossimità. Il monitoraggio sicuro della macchina o dell'impianto con i dispositivi di controllo della velocità viene effettuato insieme agli encoder incrementali o ai sensori di prossimità.

MONITOR DI ARRESTO 
SENZA SENSORE

SVM 4001K - MOTION RELAIS

SVM 4001K-A

Il dispositivo è dotato di morsetti a vite

SVM 4001K-C

Il dispositivo è dotato di morsetti push-in

Applicazioni
Funzione
Caratteristiche
Livello di sicurezza
  • Monitoraggio dell'arresto
  • Monitoraggio dei dispositivi di chiusura elettrici
  • Attivazione dei dispositivi di bloccaggio
  • Monitoraggio delle basse velocità in modalità di impostazione

SPEED MONITOR 
CON SENSORI

SNS 4074K / 4084K - MOTION RELAIS

SNS 4074K 

Il dispositivo dispone di un ingresso di bypass con il quale è possibile escludere la funzione di monitoraggio in base alla sicurezza, ad esempio quando viene raggiunta una posizione sicura. In questo caso, il segnale deve corrispondere almeno alla categoria di sicurezza della funzione di monitoraggio selezionata.

SNS 4084K 

Il dispositivo è dotato di un ingresso per il ponticello di avvio con il quale è possibile disattivare le uscite di sicurezza a macchina ferma. Questo può essere utilizzato, ad esempio, per attivare il blocco a molla di un dispositivo di sicurezza all'avvio della macchina.

Applicazioni
Funzione
Caratteristiche
Livello di sicurezza
  • Monitoraggio dell'arresto
  • Monitoraggio dei dispositivi di chiusura elettrici
  • Attivazione dei dispositivi di bloccaggio
  • Monitoraggio delle basse velocità in modalità di impostazione

LA MARCATURA CE - CON GLI ESPERTI DI SICUREZZA WIELAND

La sicurezza è il nostro lavoro quotidiano, da oltre 30 anni. Nel percorso verso la marcatura CE e il funzionamento sicuro, siamo il vostro partner affidabile e contribuiamo con la nostra esperienza al vostro progetto. Che si tratti di formazione o consulenza: Mettiamo a punto un pacchetto personalizzato e completo per l'implementazione delle vostre macchine nel rispetto delle norme. Supportiamo i costruttori e gli operatori nelle fasi specifiche come l'ispezione e la misurazione dei superamenti, la valutazione dei rischi delle macchine o la convalida delle funzioni di sicurezza secondo la norma EN ISO 13849-2, oppure li accompagniamo in modo completo attraverso il processo CE fino alla valutazione della conformità CE secondo le direttive sulle macchine.  

Marcatura delle macchine senza problemi

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

Safety Service - Machine Safety

0875.1 | 477 KB

SISTEMA Library

35 KB

Information on the EU Machinery Regulation (EU) 2023/1230

111 KB

FAQ

Che cos'è un monitor standstill?

Un monitor standstill monitora la frequenza dei segnali agli ingressi e riconosce quando una macchina si arresta o raggiunge una velocità bassa e sicura.

Quali livelli di sicurezza soddisfano i monitor standstill di Wieland Electric?

I monitor standstill soddisfano le norme PL e / categoria 4 (EN ISO 13849-1) e SILCL 3 (EN 62061).

Qual è la principale differenza tra i modelli SNS 4074K e SNS 4084K?

SNS 4074K dispone di un ingresso di bypass per il bypass di sicurezza della funzione di monitoraggio.

SNS 4084K Dispone di un ingresso per il bypass di avvio, che consente di disattivare le uscite di sicurezza durante l'arresto.

Come funziona il monitor standstill senza sensore SVM 4001K?

L'SVM 4001K monitora le macchine le cui unità di azionamento CA trifase non dispongono di sensori per il rilevamento del movimento. Quando gli azionamenti iniziano a muoversi o quando vengono rilevati dei guasti, i relè del monitor standstill passano alla posizione di riposo.

Quali standard soddisfano i monitor standstill?
  • EN ISO 13849-1
  • EN 62061
Quali certificazioni hanno i monitor standstill?
  • TÜV
  • Omologazione cULus
Contatto

Cercate ulteriori informazioni sul prodotto?Rivolgetevi ai nostri specialisti.

Contattate telefonicamente il numero: +39 02 48916357

Invia richiesta
SERVIZIO RICHIAMA

Dite addio alle lunghe attese telefoniche. 
Sarete contattati da un nostro esperto.

  1. Compilare il formulario
  2. Indicare le tempistiche desiderate
  3. Accettare la chiamata dei nostri esperti
Concordare un appuntamento telefonico