WTN 4 TKGM RT
WTN 4 TKGM RT Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 32 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.S04.2155.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WTN 4 TKGM RT |
| EAN | 4049088724985 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 820 g |
| Volume confezionato | 1799 ccm |
| Peso netto parte singola | 7.45 g |
| Volume della parte individuale | 17.99 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 6.1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 32 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 40.7 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 6.1 mm |
| Altezza | 55.9 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.34 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.34 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.34 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
| Sezione UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 30 A |
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 30 A |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.S05.3227.0 | IVB WTN 4-2 IN | | |
| 0D.S05.3427.0 | IVB WTN 4-4 IN | | |
| 0D.S05.4027.0 | IVB WTN 4-10 IN | | |
| 0D.204.7056.0 | WMP 6.10-10 | | |
| 0D.S04.2055.0 | Piastrina di chiusura APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.S05.3527.0 | IVB WTN 4-5 IN | | |
| 0D.S05.3327.0 | IVB WTN 4-3 IN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 121.16kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
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
| | - | 65.01kB | |
| | - | 62.99kB | TIF |
| | - | 1.62MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 293.99kB | |
| | - | 1.38MB | STP |
| | - | 3.54MB | IGS |
| | - | 687.86kB | JT |
WTN 4 TKGM RT Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 32 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì