Torna alla panoramica
WTPN 6-2.5 12-16 BL
Numero articolo 5D.203.1855.6
WTPN 6-2.5 12-16 BL Tensione nominale 250 V, Attacco push-in, Numero di piani 7, Numero di punti morsetto per piano 4, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 8,3 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 5D.203.1855.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WTPN 6-2.5 12-16 BL |
| EAN | 4049088732164 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 175 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 140 mm |
| Altezza imballata | 105 mm |
| Peso lordo imballato | 893.6 g |
| Volume confezionato | 2572.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 40 g |
| Volume della parte individuale | 113.4 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 7 |
| Numero di punti morsetto per piano | 4 |
| Larghezza/passo | 8.3 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 4 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
Dati tecnici
| Tensione nominale | 250 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 8.3 mm |
| Altezza | 87.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 1.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | Line Side: 24-10 AWG / Load Side: 26-14 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
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
| 0D.203.2755.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 6P 83 | | |
| 0D.203.2555.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 6P | | |
| 0D.203.2655.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 6P 38 | | |
| 0D.203.5227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 50 | | |
| 0D.203.5327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 500 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 127.16kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 67.24kB | |
| | - | 65.29kB | TIF |
| | - | 2.88MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.11MB | |
| | - | 5.46MB | STP |
| | - | 13.52MB | IGS |
| | - | 2.71MB | JT |
Numero articolo 5D.203.1855.6
WTPN 6-2.5 12-16 BL Tensione nominale 250 V, Attacco push-in, Numero di piani 7, Numero di punti morsetto per piano 4, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 8,3 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0