WTPN 6-2.5 16-16 BL
WTPN 6-2.5 16-16 BL Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 17,5 A, Attacco push-in, Numero di piani 7, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 8,3 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.203.1955.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | WTPN 6-2.5 16-16 BL |
| EAN | 4049088732188 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 175 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 105 mm |
| Peso lordo imballato | 892.2 g |
| Volume confezionato | 2480.625 ccm |
| Peso netto parte singola | 40.58 g |
| Volume della parte individuale | 113.4 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 7 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 8.3 mm |
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
| Corrente nominale | 17.5 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 8.3 mm |
| Altezza | 87.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 1.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Sezione UL | 26-14 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 26-14 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 15 A |
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
| 0D.203.2755.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 6P 83 | | |
| 0D.203.2555.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 6P | | |
| 0D.203.2655.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 6P 38 | | |
| 0D.203.5227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 50 | | |
| 0D.203.5327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2.5 500 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 126.48kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 67.52kB | |
| | - | 65.55kB | TIF |
| | - | 3.12MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.22MB | |
| | - | 6.10MB | STP |
| | - | 14.93MB | IGS |
| | - | 3.02MB | JT |
WTPN 6-2.5 16-16 BL Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 17,5 A, Attacco push-in, Numero di piani 7, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,14mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 8,3 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0