El conector industrial multipolar clásico

revos BASIC

La carcasa de aluminio inyectado, de los conectores revos BASIC, proporciona una protección fiable. Los bloques de contacto están disponibles en versiones de 6 a 92 polos. revos BASIC se adapta a los requerimientos más duros, y se utiliza, por ejemplo, en aerogeneradores, en la construcción de maquinaria, en la fabricación de vehículos especiales y en sistemas de transporte e ingeniería.

Conectores de alto voltaje

revos POWER

Los bloques de contacto y los adaptadores de esta serie, están diseñados para corrientes de hasta 100 A, y están disponibles en versiones de contactos de amperaje mixto, perfectamente protegidos. Se montan en las carcasas estándar de la serie revos BASIC. revos POWER se utiliza en aerogeneradores, construcción de maquinaria y vehículos especiales, así como también, en sistemas de transporte e ingeniería.

Conectores industriales robustos

revos HD

revos HD es el conector más adecuado para las conexiones con una gran cantidad de contactos. Las carcasas robustas incorporan bloques de contactos de 15 a 64 polos, y están diseñados para corrientes de hasta 10 A, acorde a la normativa DIN EN 17 5301-801. La fortaleza de revos HD se aprecia, no solamente en ingeniería de sistemas o fabricación de maquinaria, sino también en los sistemas de escaleras mecánicas, motores pequeños o máquinas de inyección.

Conectores industriales compactos

revos DD

Alta densidad de contactos en un espacio reducido – esto es lo que ofrecen los conectores revos DD. Se adaptan en las carcasas revos BASIC de tamaños 6/6H-, 10/10H-, 16/16H- and 24/24H. Los conectores se sirven con conexión por engaste y con rangos desde 0.14 a 2.5 mm² a una tensión nominal de 250V.

Conectores industriales modulares

revos FLEX

¿Está buscando un conector industrial diseñado específicamente para su aplicación? Ningún problema con revos FLEX. Con este sistema modular y flexible, puede adaptar totalmente el conector a sus necesidades. Una solución inteligente para todas las tareas en aerogeneradores, construcción de maquinaria e ingeniería de sistemas, sistemas de control y medición, así como también, en la fabricación de vehículos especiales.

El conector multipolar industrial pequeño

revos MINI

¡Cada contacto, tan fuerte como pequeño! Gracias a sus bloques de contactos compactos de 3 a 12 polos, revos MINI encaja en la fabricación de maquinaria, aplicaciones de control y conmutación, así como también, en sistemas de iluminación y motores pequeños. Con carcasas de aluminio inyectado o poliamida, revos MINI resisten incluso en las condiciones de aplicación más severas.

Para áreas peligrosas EX

revos Ex

En zonas peligrosas, como en la industria minera o química, los componentes eléctricos deben cumplir con los requisitos más exigentes. La serie revos EX proporciona conectores robustos especialmente para estos sistemas, donde la protección EX es crucial. El instituto de pruebas BVS ha aprobado revos Ex para utilizar en la Zona 1 para circuitos intrínsecos.

Conectores industriales para la entrada de cables

revos IT

La introducción de cables requiere, algunas veces, la protección de las carcasas de los conectores industriales. revos IT es la solución más adecuada. Con esta gama de producto, los cables premontados se introducen en los paneles, manteniendo la integridad IP, con descargador de tracción y sin modificar el uso. Conectores D-Sub están disponibles en una gama de producto de 4 a 100 polos. De este modo, los conectores revos IT protegen la transmisión de datos entre las líneas de control, medición y codificación.