Switches Ethernet

wienet

I switches Ethernet wienet sono ideali per le applicazioni industriali. Questi apparecchi supportano Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s) e Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s). Sono disponibili versioni con RJ-45 e anche con connettori per fibra ottica.

Router industriale VPN (wireless e LAN-to-LAN)

wienet

Le moderne soluzioni di telecontrollo e di manutenzione remota sono realizzate via internet, disponibile in tutto il mondo. Gli accessi ad internet possono tuttavia essere molto differenti, inaffidabili e imprevedibili. Lo scopo è quindi di creare una larghezza di banda la più ampia possibile. Il router wi-fi VPN di Wieland Electric supporta tutti i comuni sistemi wireless a partire dallo standard GSM (2G), continuando con UMTS (3G) fino allo standard LTE (4G). Per l’accesso a internet via cavo sono disponibili i router LAN-to-LAN.

Il centro di connessione VPN

Wie-Service24.com

Il Wie-Service24 è un portale Server VPN ottimizzato che consente di connettere comodamente tra di loro macchine, impianti e reti complete. Con l’aiuto di un’interfaccia utente, organizzata in modo chiaro, è possibile configurare chi ha il permesso di comunicare con le apparecchiature. Questo sistema funziona in modo estremamente sicuro via OpenVPN codificata e certificata. Il server crea automaticamente la configurazione e rende le nostre soluzioni remote di telecontrollo molto semplici, veloci e sicure!

Convincetevi di persona.

Test us!

Volete provare i nostri router industriali VPN? – nessun problema. Il package di prova comprende un router di base e un accesso gratuito al portale service-VPN WIE-SERVICE24 per due mesi. Provate il sistema con un tunnel VPN disponibile 24 h su 24.

I/O sistema bus di campo

ricos FLEX

Con il suo sistema bus di campo ricos FLEX Wieland Electric offre un concetto integrato per la comunicazione tra controllo e periferia. I componenti modulari I/O sono remoti, installati accanto alla macchina e collegati in rete mediante bus di campo. Un’ampia gamma di diversi moduli I/O elabora i differenti segnali attuatore/sensore. Funzioni diagnostiche complete consentono di ridurre notevolmente i tempi di fermo della macchina.