Przyszłość automatyki pomieszczeń - kompaktowość, modułowość, wtykowość

gesis® FLEX

Koncepcja kompaktowej obudowy pozwala na zastosowanie do instalacji małych otworów rewizyjnych. Dzięki modułowej konstrukcji możliwa jest również implementacja różnych aplikacji. Z uwagi na wysoki stopień prefabrykacji spójne połączenia wtykowe zapewniają szybką i bezbłędną instalację. Standaryzowane rozwiązanie jakim jest  system KNX oraz modułowa konstrukcja stanowią gwarancję niezmiennej elastyczności.

Video: gesis® FLEX

Urządzenia modułowe dla elastycznej i rozproszonej instalacji

gesis® RM

Ten system modułowy dostępny dla sieci KNX zwykle zintegrowany jest przez firmę Wieland ze skrzynkami rozdzielczymi gesis® RAN do zastosowania w rozproszonej automatyce budynkowej a dostarczany jest jako w pełni zmontowany produkt.  Zapewnia to maksymalną elastyczność, ponieważ umożliwia instalację dodatkowych komponentów i pozostawia opcję wykorzystania wtykowości oraz zastosowanie ich kodowania.

Urządzenia modułowe do strukturalnej i trwałej instalacji

gesis® EIB V

Koncepcja bardzo płaskich obudów umożliwia wykonanie instalacji w bardzo małej przestrzeni. Przestrzeń ta jest wykorzystywana optymalnie i strukturyzowana za pomocą bezpośredniego podłączenia do kabla płaskiego.  Z uwagi na wysoki stopień prefabrykacji spójne połączenia wtykowe zapewniają szybką i bezbłędną instalację. Standaryzowane rozwiązanie jakim jest system KNX stanowi gwarancję niezmiennej elastyczności. Łatwa integracja nie wymagającego obsługi systemu EnOcean oferuje szeroki wachlarz zalet.

Urządzenia modułowe do przejrzystego rozmieszczenia i trwałej instalacji

gesis® EIB M2

Koncepcja obudów wpływająca bezpośrednio na instalację została zoptymalizowana pod kątem zastosowania w sufitach podwieszanych, gdzie możliwym jest sprostanie szerokiemu  zakresowi wymogów dzięki konstrukcji modułowej. Spójny system wtykowy oraz wysoki stopień prefabrykacji oznacza również, że instalacja przebiega szybko, bezbłędnie i łatwo dopasowuje się  za sprawą modułowości  oraz standaryzowanego systemu KNX.

Automatyka pomieszczeń i urządzenia systemowe

gesis® KNX

Czujniki oraz komponenty systemowe wymagane są w celu zaprogramowania systemu KNX i sterowania nim w najbardziej optymalny sposób. Czujniki obecności i ruchu umożliwiają  dopasowaną do potrzeb kontrolę w czasie, gdy termostat pokojowy oraz odpowiadające mu zawory zapewniają wydajność energetyczną klimatyzacji.  Wszystkie sterowniki są połączone, skonfigurowane i monitorowane za pomocą złącz, routerów oraz interfejsów.

Kontrolowane drogą radiową urządzenia modułowe do jednostek niezależnych

gesis® RC

Seria to wykorzystuje do komunikacji nie wymagający obsługi system radiowy EnOcean. W rezultacie czujniki mogą być instalowane bez okablowania czy baterii wszędzie tam, gdzie są wymagane, włącznie ze szklanymi ścianami. Z pomocą bramek do systemu KNX istnieje możliwość integracji urządzeń z automatyką budynkową. Na zastosowanie w przestrzeni zewnętrznej pozwalają wodoodporne komponenty ze stopniem ochrony do wysokości  IP68.