Klasyczne przemysłowe

revos BASIC
Klasyczne złącza przemysłowe. Odlewana ciśnieniowo obudowa z powierzchnią pokrywaną proszkowo zapewnia niezawodną ochronę. Wkłady dostępne są w wersjach 6 i 92-polowych. revos BASIC stawiają czoła nawet najwyższym wymaganiom i stosowane są na przykład w systemach zasilanych energią wiatrową, maszynach budowlanych i pojazdach o specjalnym przeznaczeniu,  przy budowie maszyn, w budownictwie, we wtryskarkach oraz mniejszych urządzeniach. 

Wszechmocny

revos POWER

Mocne złącze firmy Wieland Electric przeznaczone do wysokiego napięcia. Wkłady i elementy łączące zaprojektowano do prądu o natężeniu do 100 A . Dostępne są również wersje kontaktów dostosowane do różnych natężeń. Podzespoły montuje się wewnątrz  standardowej obudowy serii revos BASIC. revos POWER instalowany jest w systemach zasilanych energią wiatrową, maszynach budowlanych i pojazdach specjalnego przeznaczenia, a także w budowie maszyn, sektorach budownictwa i w innych większych urządzeniach.

Duża gęstość

revos HD

revos HD to specjalista w obszarze połączeń o dużym zagęszczeniu kontaktów. Mocna obudowa mieści wkłady od 15 do 64- polowych, zaprojektowane dla prądu o mocy do 10 A zgodnie z normą DIN EN 17 5301-801. Siłę revos HD prezentuje  nie tylko branża budownictwa maszyn i budownictwo jako takie, ale także montowane są w ruchomych schodach, małych silnikach i wtryskarkach.

Kompaktowy

revos DD

Największe zagęszczenie kontaktów w najbardziej kompaktowej przestrzeni – to jest właśnie to, co oferują oszczędzające przestrzeń wkłady revos DD. Pasują one do obudów revos BASIC o rozmiarach 6/6H-, 10/10H-, 16/16H- and 24/24H. Złącze wykonane jest z wysokiej jakości kontaktów śrubowych z zakresem połączeń od 0.14 do 2.5 mm² przy napięciu znamionowym 250 V.

Elastyczny

revos FLEX
Poszukujesz złącz przemysłowych zaprojektowanych specjalnie z myślą o Twojej aplikacji? Z revos FLEX to żaden problem. W ten modułowy, elastyczny system wyposażyć można złącza tak, aby idealnie spełniało wszelkie oczekiwania. Mądre rozwiązanie dla wszystkich zadań w systemach zasilanych energią wiatrową, budowie maszyn i budownictwie, technologii pomiarowej i kontrolnej, a także w automatyce przemysłowej.

Mini

revos MINI
Taki silny, a taki mały! Za sprawą kompaktowych wkładów 3 i 12- polowych, revos MINI znajduje zastosowanie przy budowie maszyn, w aplikacjach sterujących i rozdzielniach, w małych silnikach oraz w technologii oświetleniowej. Z odlewaną cynkowo lub poliamidową obudową revos MINI zniesie nawet najtrudniejsze warunki aplikacyjne. 

Dla obszarów EX

revos Ex

W obszarach niebezpiecznych takich jak kopalnie lub przemysł chemiczny, komponenty elektryczne muszą spełniać najwyższe wymagania. Seria revos Ex zapewnia złącza przemysłowe zaprojektowane do zastosowania specjalnie tam, gdzie ochrona EX jest warunkiem koniecznym. Instytut testujący BCS dopuścił revos Ex do użytku w Strefie 1 bezpieczeństwa pożarowego.

Do kabli transmisyjnych

revos IT

Przepustowość kabli transmisyjnych wymaga czasami ochrony w postaci  obudowy złącz przemysłowych. revos IT jest idealnym rozwiązaniem. Z tą grupą produktów wcześniej zmontowane okablowanie może zostać dopasowane do paneli podtrzymując jednocześnie integralność IP z zaciskiem kabla i unikając zmian w samym okablowaniu.