Durchgangsklemme WTN 2.5 BL
Durchgangsklemme WTN 2.5 BL Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 24 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S03.0055.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WTN 2.5 BL |
| EAN | 4049088724336 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 215 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 105 mm |
| Höhe verpackt | 44 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 542 g |
| Volumen verpackt | 993 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 4.97 g |
| Volumen Einzelteil | 9.93 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 1 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
| Isoliergehäuse | PA |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Montageart | Hutschiene |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | ja |
| halogenfrei | ja |
| Bemessungsstrom | 24 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 40.7 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.1 mm |
| Höhe | 41.8 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.14 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.4 Nm |
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 22-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 133.15kB | |
| | - | 0.00B | TXT |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 68.81kB | |
| | - | 66.73kB | TIF |
| | - | 658.87kB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 408.42kB | |
| | - | 881.04kB | STP |
| | - | 2.09MB | IGS |
| | - | 433.47kB | JT |
Händler
Durchgangsklemme WTN 2.5 BL Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 24 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Reihenklemmen für Installationsverteiler ja
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen