Etagenklemme WTN 2.5 E3 BL
Etagenklemme WTN 2.5 E3 BL Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 24 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen| Artikelnummer | 5D.S03.7155.6 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Etagenklemme WTN 2.5 E3 BL |
| EAN | 4049088724794 |
| Mindestauftragsmenge | 100 |
| Ursprungsland | CN |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Länge verpackt | 268 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 205 mm |
| Höhe verpackt | 105 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 1947 g |
| Volumen verpackt | 5769 ccm |
| Nettogewicht Einzelteil | 18.24 g |
| Volumen Einzelteil | 57.69 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 100 St |
| Nennquerschnitt | 2.5 mm² |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Anzahl der Etagen | 3 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5.1 mm |
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
| Bemessungsstrom | 24 A |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Länge | 90.7 mm |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Breite | 5.1 mm |
| Höhe | 77.3 mm |
| Betriebstemperatur | -40 - 55 °C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|---|---|
| Anschlussart 2 | Schraubanschluss |
| Anschlussart 1 | Schraubanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt eindrähtig | 4 mm² |
| Minimaler Querschnitt feindrähtig | 0.34 mm² |
| Maximaler Querschnitt feindrähtig | 2.5 mm² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 0.25 mm² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse | 2.5 mm² |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0.4 Nm |
| Querschnitt UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Factory Wiring | 20 A |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 22-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| 0D.S03.2455.0 | Abschlussplatte APWTN 2.5/4 E3L | | |
| 0D.S03.6955.9 | Hebel LVWTN 2.5/4 | | |
| 0D.202.7281.0 | Markierungsstreifen WML 9.8/60 | | |
| 0D.S23.3427.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-4 IN | | |
| 0D.S23.3227.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-2 IN | | |
| 0D.S23.4027.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-10 IN | | |
| 0D.S13.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P4 | | |
| 0D.S03.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-3 | | |
| 0D.S03.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-5 | | |
| 0D.S13.3527.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P5 | | |
| 0D.203.7056.0 | Markierungsplatte WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S03.5027.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-20 | | |
| 0D.S13.3327.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P3 | | |
| 0D.S03.3427.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-4 | | |
| 0D.S03.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-2 | | |
| 0D.S13.3227.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2.5P2 | | |
| 0D.S23.3327.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-3 IN | | |
| 0D.S04.1055.9 | Trennwand TW 001 WTN | | |
| 0D.S03.4027.5 | Verbindungsstecker IVB WTN 2,5-10 | | |
| 0D.S23.3527.0 | Einlegebrücke IVB WTN 2.5-5 IN | | |
| 0D.S03.5955.5 | Prüfstecker PS 2.5 WTN | | |
Dokumentation
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 131.44kB |
Zulassung
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB |
Produktcompliance
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 70.07kB | |
| | - | 67.91kB | TIF |
| | - | 1.85MB | DXF |
CAD-Bilddaten
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße | Dateityp |
|---|---|---|---|
| | - | 242.00kB | |
| | - | 1.66MB | STP |
| | - | 4.14MB | IGS |
| | - | 777.31kB | JT |
Händler
Etagenklemme WTN 2.5 E3 BL Bemessungsspannung 1000 V, Bemessungsstrom 24 A, Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 3, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Nennquerschnitt 2,5, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34mm² - 2,5mm², Montageart Hutschiene, Farbe blau, Breite/Rastermaß 5,1 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0
Bei Wieland auswählen, beim Händler bestellen. Finden Sie den Handelspartner, der Ihre gewünschten Wieland Artikel führt.
Im Handel kaufen