Torna alla panoramica
Modulo di distribuzione FH 2XFC7 B
Numero articolo 75.010.0555.1
podis® CON 7G4 distributor module, output for 7G4 flatcable + knock-out for 7G4 flatcable, IP65, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², color housing black
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 75.010.0555.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di distribuzione FH 2XFC7 B |
| EAN | 4049088646454 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 251 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 126 mm |
| Altezza imballata | 136 mm |
| Peso lordo imballato | 862 g |
| Volume confezionato | 4301 ccm |
| Peso netto parte singola | 750 g |
| Volume della parte individuale | 4301 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Colore | Nero |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Max. temperatura ambiente | 40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 70 °C |
| Resistenza all'impatto | IK10 |
| Corrente nominale | 32 A |
| Tensione nominale | 600 V |
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di fissaggio | integriert |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |
| Temperatura min. di installazione | 5 °C |
| Max. temperatura di installazione | 40 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 120 °C |
Dati di connessione
| Numero di poli | 7 |
|---|---|
| Sezione nominale bus di potenza | 4 mm² |
Dimensioni
| Lunghezza | 225 mm |
|---|---|
| Spessore | 100 mm |
| Altezza montaggio | 104 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore per piccoli impianti |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 4.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 3.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| Z5.507.1753.1 | Pressacavo M32 x 1,5 10 - 21 | | |
| Z5.507.1653.1 | Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25 | | |
| 05.505.0353.1 | Controdado M32 x 1,5 | | |
| Z5.563.6553.1 | Pressacavo per cavo piatto PODIS 7G4 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 00.729.0504.1 | Cavo piatto dal modulo base LI2X2X-FL 7G4 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.16kB | |
| | - | 125.88kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 370.58kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 87.57kB | |
| | - | 85.62kB | TIF |
| | - | 10.76MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 433.83kB |
Numero articolo 75.010.0555.1
podis® CON 7G4 distributor module, output for 7G4 flatcable + knock-out for 7G4 flatcable, IP65, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², color housing black