Conduttore di protezione WTN 2.5 E3 PE
Conduttore di protezione WTN 2.5 E3 PE Tensione nominale 1000 V, attacco a vite, Numero di piani 3, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.S03.9855.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WTN 2.5 E3 PE |
| EAN | 4049088724893 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 477 g |
| Volume confezionato | 1106 ccm |
| Peso netto parte singola | 21.5 g |
| Volume della parte individuale | 55.3 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | green/yellow |
| Numero di piani | 3 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5.1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Tensione nominale | 1000 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 90.7 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 5.1 mm |
| Altezza | 77.3 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.34 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.34 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 10 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.4 Nm |
| Sezione UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Sezione CSA | 22-12 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.S03.2455.0 | Piastrina di chiusura APWTN 2.5/4 E3L | | |
| 0D.S03.6955.9 | LVWTN 2.5/4 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.S04.1055.9 | Piastrina di separazione TW 001 WTN | | |
| 0D.S03.5955.5 | Spine di prova PS 2.5 WTN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.80kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 127.86kB | |
| | - | 195.49kB | |
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
| | - | 69.36kB | |
| | - | 67.25kB | TIF |
| | - | 1.90MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 257.87kB | |
| | - | 1.72MB | STP |
| | - | 4.81MB | IGS |
| | - | 914.09kB | JT |
Conduttore di protezione WTN 2.5 E3 PE Tensione nominale 1000 V, attacco a vite, Numero di piani 3, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 2,5 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,34mm² - 2,5mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 5,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì