Conduttore di protezione WTPN 10 D1/2 PE
Conduttore di protezione WTPN 10 D1/2 PE Tensione nominale 1000 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 10 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 10mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 10 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.210.9155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WTPN 10 D1/2 PE |
| EAN | 4049088719264 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 280 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 172 mm |
| Altezza imballata | 64 mm |
| Peso lordo imballato | 2225 g |
| Volume confezionato | 3082.24 ccm |
| Peso netto parte singola | 42.5 g |
| Volume della parte individuale | 61.645 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 10 mm² |
|---|---|
| Colore | green/yellow |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 10 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Tensione nominale | 1000 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 90.5 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 10 mm |
| Altezza | 50.1 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a molla |
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 16 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 10 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 10 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 18 mm |
| Sezione UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Sezione CSA | 20-6 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.210.2155.7 | Piastrina di chiusura APWTPN 10 D1/2 GN | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.210.7156.0 | WMP 10-5.8 | | |
| 0D.210.2155.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 10 D1/2 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.02kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 751.28kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 71.35kB | |
| | - | 69.28kB | TIF |
| | - | 1.74MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 384.81kB | |
| | - | 1.70MB | STP |
| | - | 4.82MB | IGS |
| | - | 1.00MB | JT |
Conduttore di protezione WTPN 10 D1/2 PE Tensione nominale 1000 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 10 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 10mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 10 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì