Torna alla panoramica
Conduttore di protezione WTPN 16 D1/2 PE
Numero articolo 5D.216.9155.0
Conduttore di protezione WTPN 16 D1/2 PE Tensione nominale 1000 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 16 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 16mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 12 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 5D.216.9155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WTPN 16 D1/2 PE |
| EAN | 4049088732263 |
| Quantità minima d’ordine | 40 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 271 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 212 mm |
| Altezza imballata | 63 mm |
| Peso lordo imballato | 1947 g |
| Volume confezionato | 3619.476 ccm |
| Peso netto parte singola | 46.1 g |
| Volume della parte individuale | 90.487 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 40 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione nominale | 16 mm² |
|---|---|
| Colore | green/yellow |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 12 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
Dati tecnici
| Tensione nominale | 1000 V |
|---|---|
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 101.3 mm |
| larghezza | 12 mm |
| Altezza | 54.3 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 25 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 16 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 16 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 18 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 20-4 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Sezione CSA | 20-4 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
Classificazione
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.210.7156.0 | WMP 10-5.8 | | |
| 0D.216.2155.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 16 D1/2 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 121.60kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 64.12kB | |
| | - | 62.12kB | TIF |
| | - | 2.26MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 369.88kB | |
| | - | 1.89MB | STP |
| | - | 5.74MB | IGS |
| | - | 0.99MB | JT |
Numero articolo 5D.216.9155.0
Conduttore di protezione WTPN 16 D1/2 PE Tensione nominale 1000 V, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 16 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 16mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Larghezza/passo 12 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0