Torna alla panoramica
Distributori RST16I5B 3P1 F G V GL
Numero articolo 46.050.0153.0
RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 3, N, PE, 2, 1, Codifica meccanica sì, Colore della codifica / inserto Grigio chi
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 46.050.0153.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori RST16I5B 3P1 F G V GL |
| EAN | 4049088264979 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 134 mm |
| Altezza imballata | 69 mm |
| Peso lordo imballato | 395 g |
| Volume confezionato | 1711 ccm |
| Peso netto parte singola | 337 g |
| Volume della parte individuale | 1711 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Codifica meccanica | sì |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio chiaro |
| Colore della custodia separata (solo per versioni modulari) | Grigio chiaro |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 7035 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Distributore compatto |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 3 |
| Tipo di fissaggio | sì |
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
| Carico di infiammabilità | 1.778 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 160 mm |
|---|---|
| larghezza | 104 mm |
| Altezza | 57.2 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.563.9053.0 | Coperchio per prese GL | | |
| 06.563.9353.0 | Coperchio per spine GL | | |
| 06.563.9253.0 | Coperchio per spine GL | | |
| 06.563.9153.0 | Coperchio per prese GL | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.052.4553.0 | Connettori RST16I5 S S1 ZT6 GL | | |
| 46.051.4553.0 | Connettori RST16I5 S B1 ZT6 GL | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 69.41kB | |
| | - | 11.98kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 113.80kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 372.50kB | |
| | - | 2.15MB | STP |
| | - | 5.01MB | IGS |
| | - | 1.47MB | JT |
Numero articolo 46.050.0153.0
RST® MINI Distributore compatto 1E / 3A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo 3, N, PE, 2, 1, Codifica meccanica sì, Colore della codifica / inserto Grigio chi