Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A0
Numero articolo 73.345.6435.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andcable gland M32 on the left side, with protective cover (IP54), high version, 24-polig
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 73.345.6435.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia fissa BAS GUT GG 24HM32 50 A0 |
| EAN | 4015573629943 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 470 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 190 mm |
| Altezza imballata | 57 mm |
| Peso lordo imballato | 462.1 g |
| Volume confezionato | 1500 ccm |
| Peso netto parte singola | 420.1 g |
| Volume della parte individuale | 1500 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 24H |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio in superficie (base) |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 32 |
| Coperchio a cerniera | sì |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 144 mm |
| larghezza | 57 mm |
| Altezza | 80 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 129.48kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 87.99kB | |
| | - | 85.88kB | TIF |
| | - | 16.98kB | |
| | - | 4.54MB | DXF |
Numero articolo 73.345.6435.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever andcable gland M32 on the left side, with protective cover (IP54), high version, 24-polig