Torna alla panoramica
Inserto femmina BAS BUS 10 2,5 64
Numero articolo 70.400.1040.0
Female insert revos basic, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage:690V, with tin-plated contacts
Dati commerciali
|
Codice
|
70.400.1040.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Inserto femmina BAS BUS 10 2,5 64
|
|
EAN
|
4015573223189
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
233 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
175 mm
|
|
Altezza imballata
|
38 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
920 g
|
|
Volume confezionato
|
1549 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
89.8 g
|
|
Volume della parte individuale
|
154.9 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Esecuzione
|
Inserto femmina
|
|---|---|
|
Dimensione (secondo DIN 43880)
|
24
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Colore
|
grigio
|
|
Cicli di accoppiamento
|
200
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Numero di poli
|
10
|
|
PIù contatti di commutazione
|
2
|
|
Numero di poli per corrente nominale 2
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 3
|
0
|
|
Numero totale di poli senza contatto terra
|
12
|
|
Con protezione filo
|
sì
|
|
Sezione minima conduttore rigido/semirigido
|
0.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore rigido/semirigido
|
2.5 mm²
|
|
Contatto di protezione
|
sì
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione nominale sec. UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale sec. UL
|
16 A
|
|
Corrente nominale sec. CSA
|
16 A
|
|
Sezione minima conduttore filo flessibile
|
0.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore filo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Sezione conduttore filo flessibile AWG
|
22-14 AWG
|
Esecuzione
|
Con custodia
|
No
|
|---|
Contatti
|
Materiale del contatto
|
Lega in rame
|
|---|---|
|
Superficie
|
stagnato
|
|
Resistenza di contatto
|
1.5 mOhm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
|
Viti di fissaggio
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|---|---|
|
Viti di fissaggio corpo morsetti
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|
Viti di terra
|
H2/1,2-1,6 Nm
|
Dati tecnici DIN EN 61984
|
Tensione nominale
|
690 V
|
|---|---|
|
Tensione nominale a PE
|
400 V
|
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
6 kV
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 75.88kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 45.12kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 39.31kB | |
| Omologazione VDE-UG | - | 1.66MB | |
| Omologazione CSA | - | 91.69kB | |
| Omologazione UR | - | 524.52kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.76kB |
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
| Disegni quotati (TIF) | - | 29.38kB | TIF |
| Disegni quotati | - | 31.32kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 415.32kB | |
| Dati CAD STEP | - | 3.11MB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 8.09MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 626.37kB | JT |
Numero articolo 70.400.1040.0
Female insert revos basic, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage:690V, with tin-plated contacts