Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 A3
Numero articolo 73.354.6435.3
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with trumpet gland M32 on the top (IP54), low version, 24-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 73.354.6435.3 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GC 24HM32 A3 |
| EAN | 4015573663664 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 260 mm |
| Altezza imballata | 57 mm |
| Peso lordo imballato | 390 g |
| Volume confezionato | 1000 ccm |
| Peso netto parte singola | 330 g |
| Volume della parte individuale | 1000 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 24H |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 32 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 120 mm |
| larghezza | 57 mm |
| Altezza | 76 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 120.59kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 100.50kB | |
| | - | 98.22kB | TIF |
| | - | 1.33MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 322.95kB | |
| | - | 1.16MB | STP |
| | - | 2.47MB | IGS |
| | - | 338.84kB | JT |
Numero articolo 73.354.6435.3
Hood revos basic made of aluminum, for double locking lever or. screw cap with trumpet gland M32 on the top (IP54), low version, 24-poles