Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A0
Numero articolo 76.350.6435.0
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with cable gland M25 on the right side (IP54), low version, 24-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 76.350.6435.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GG 24HM25 50 A0 |
| EAN | 4015573629400 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 300 mm |
| Altezza imballata | 43 mm |
| Peso lordo imballato | 286 g |
| Volume confezionato | 833 ccm |
| Peso netto parte singola | 214.1 g |
| Volume della parte individuale | 833 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 24H |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 120 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 80 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 155.70kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 102.18kB | |
| | - | 99.84kB | TIF |
| | - | 28.24kB | |
| | - | 26.31kB | TIF |
| | - | 1.59MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 451.41kB | |
| | - | 1.14MB | STP |
| | - | 3.46MB | IGS |
| | - | 6.58kB | JT |
Numero articolo 76.350.6435.0
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with cable gland M25 on the right side (IP54), low version, 24-poles