Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A1
Numero articolo 71.354.2435.1
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M32 on the top, low version, 24-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 71.354.2435.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GI 24 M32 A1 |
| EAN | 4015573651791 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 240 mm |
| Altezza imballata | 43 mm |
| Peso lordo imballato | 219 g |
| Volume confezionato | 750 ccm |
| Peso netto parte singola | 212 g |
| Volume della parte individuale | 750 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 24 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Filettatura |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 32 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 136 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 70 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| Scheda tecnica | - | 137.76kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 45.12kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 39.31kB | |
| Omologazione cURus | - | 13.20kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.29kB |
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
| Disegni cliente | - | 83.54kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 81.57kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 5.51MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 258.36kB | |
| Dati CAD STEP | - | 410.69kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 1.17MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 271.29kB | JT |
Numero articolo 71.354.2435.1
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with threaded hole M32 on the top, low version, 24-poles