Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GI 24H M25 A3
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 76.352.6435.3
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M25 on the top (IP54), low version, 24-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 76.352.6435.3 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GI 24H M25 A3 |
| EAN | 4015573646629 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 470 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 210 mm |
| Altezza imballata | 43 mm |
| Peso lordo imballato | 406.1 g |
| Volume confezionato | 1200 ccm |
| Peso netto parte singola | 350.6 g |
| Volume della parte individuale | 1200 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 24H |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 120 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 76 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 123.64kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
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
| | - | 103.33kB | |
| | - | 100.98kB | TIF |
| | - | 22.56kB | TIF |
| | - | 24.48kB | |
| | - | 1.58MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 432.63kB | |
| | - | 1.23MB | STP |
| | - | 3.66MB | IGS |
| | - | 7.11kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 76.352.6435.3
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M25 on the top (IP54), low version, 24-poles