Torna alla panoramica
Inserto spina BAS STM 16 2,5 50 AG
Numero articolo 70.512.1653.0
Male insert revos basic, 16-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with silver-plated contacts
Dati commerciali
|
Codice
|
70.512.1653.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Inserto spina BAS STM 16 2,5 50 AG
|
|
EAN
|
4015573710726
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
RO
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
145 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
120 mm
|
|
Altezza imballata
|
34 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
122.23 g
|
|
Volume confezionato
|
50 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
119 g
|
|
Volume della parte individuale
|
50 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Esecuzione
|
Inserto pin
|
|---|---|
|
Dimensione (secondo DIN 43880)
|
16H
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Colore
|
grigio
|
|
Cicli di accoppiamento
|
500
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
attacco a molla
|
|---|---|
|
Numero di poli
|
16
|
|
PIù contatti di commutazione
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 2
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 3
|
0
|
|
Numero totale di poli senza contatto terra
|
16
|
|
Con protezione filo
|
sì
|
|
Sezione minima conduttore rigido/semirigido
|
0.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore rigido/semirigido
|
2.5 mm²
|
|
Contatto di protezione
|
sì
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione nominale sec. UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale sec. UL
|
11.5 A
|
|
Corrente nominale sec. CSA
|
11.5 A
|
|
Sezione minima conduttore filo flessibile
|
0.14 mm²
|
|
Sezione massima conduttore filo flessibile
|
2.5 mm²
|
|
Sezione conduttore filo flessibile AWG
|
26-14 AWG
|
Esecuzione
|
Con custodia
|
No
|
|---|
Contatti
|
Materiale del contatto
|
Lega in rame
|
|---|---|
|
Superficie
|
Placcato argento
|
|
Resistenza di contatto
|
3 mOhm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
|
Viti di fissaggio
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|---|---|
|
Viti di terra
|
H2/1,2-1,6 Nm
|
Dati tecnici DIN EN 61984
|
Tensione nominale
|
500 V
|
|---|---|
|
Tensione nominale a PE
|
500 V
|
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
6 kV
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Inserto per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 06.502.4000.0 | Cacciavite DIN 5264 A 0,6 x 3,5 |
|
|
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 76.73kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 67.47kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 29.75kB | |
|
|
- | 27.82kB | TIF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 253.18kB | |
|
|
- | 939.03kB | STP |
|
|
- | 2.84MB | IGS |
|
|
- | 704.65kB | JT |
Numero articolo 70.512.1653.0
Male insert revos basic, 16-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with silver-plated contacts