Torna alla panoramica
Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M25 LH
Numero articolo 75.256.0153.1
podis® CON 5G6 connecting module, flat version, rated voltage 690 V, rated current 20 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 4 mm², output for M25 cable gland, IP65, color housing black
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 75.256.0153.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M25 LH |
| EAN | 4049088468155 |
| Quantità minima d’ordine | 2 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 256 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 160 mm |
| Altezza imballata | 84 mm |
| Peso lordo imballato | 1340 g |
| Volume confezionato | 3441 ccm |
| Peso netto parte singola | 575 g |
| Volume della parte individuale | 1720.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 2 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Dati di connessione
| Numero di poli | 5 |
|---|---|
| Numero di punti morsetti per polo | 1 |
| Tipo di attacco del cavo tondo | Connessione a perforazione di isolante |
| Tipo di attacco del bus di energia | attacco a vite |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo di uscita | Per pressacavo M25 |
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 1,5 mm² - 4 mm² |
| Sezione cavo rigido | 1,5 mm² - 4 mm² |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| 10 |
Dati meccanici
| Colore della custodia | Nero |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |
Dati elettrici
| Tensione nominale | 690 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 20 A |
| Tipo di tensione dell'alimentazione | AC |
Dimensioni
| Lunghezza | 243 mm |
|---|---|
| Spessore | 84 mm |
| Altezza montaggio | 59 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore per piccoli impianti |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 4.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 3.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.1453.1 | Pressacavo M25 x 1,5 9 - 16 | | |
| Z5.507.1553.1 | Pressacavo M25 x 1,5 13 - 18 | | |
| 06.502.6410.0 | Bit TX 15x70 | | |
| 05.505.0253.1 | Controdado M25 x 1,5 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 00.729.0305.1 | Cavo piatto dal modulo base XPE 5G6 | | |
| 05.560.4519.0 | Lamierino di montaggio podis 5G16 / 5G6 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.29MB | |
| | - | 829.21kB | |
| | - | 58.03kB | |
| | - | 12.22kB | DOCX |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 1.01MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 168.10kB | |
| | - | 961.12kB | STP |
| | - | 3.11MB | IGS |
| | - | 479.48kB | JT |
Numero articolo 75.256.0153.1
podis® CON 5G6 connecting module, flat version, rated voltage 690 V, rated current 20 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 4 mm², output for M25 cable gland, IP65, color housing black