Mobile LTE Router LR240 EMEA
wienet LTE LR240, 4G LTE Cat.4 VPN Security Router, robust metal housing for DIN-rail or wall mount, 2x SIM with cover, interfaces: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x RS232, 1x RS485, 1x I/O, 2x SMA, Power supply: 9-48 V DC, Configuration: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Network: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Operating temperature: -40 ... +75°C
| Codice | 83.041.0240.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Mobile LTE Router LR240 EMEA |
| EAN | 4049088643521 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85176200 |
| Lunghezza imballato | 197 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 129 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 440 g |
| Volume confezionato | 1270.65 ccm |
| Peso netto parte singola | 320 g |
| Volume della parte individuale | 1270.65 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
|---|---|
| Ethernet | sì |
| Fast Ethernet | sì |
| Gigabit Ethernet | No |
| Grado di protezione (IP) | IP30 |
| Temperatura di esercizio min. | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 75 °C |
| Peso netto | 300 g |
| Profili commutabili | 4 |
| Visualizzazione LED | PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM |
| Materiale della custodia | Metallo |
| LTE | ja |
| GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA+ | ja |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 85 °C |
| relative humidity min. | 5 % |
| relative humidity max. | 95 % |
| Sezione cavo (min) | 1,5mm²(AWG16) |
| Sezione cavo (max.) | 0,14mm²(AWG26) |
| Posizione installazione | a scelta |
| Porta 1 | ETH |
| Porta 2 | ETH |
| Versione | PRO |
| Tipo di tensione | DC |
|---|---|
| Tensione di esercizio min. | 10 V |
| Tensione di esercizio max. | 48 V |
| Consumo di potenza max. | 2 W |
| Corrente in ingresso max. | 0.4 A |
| Profondità | 95 mm |
|---|---|
| larghezza | 103 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Peso | 300 g |
| ETIM 5.0 | Network router |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Network-Router |
| ETIM 6.0 | EC001478 |
| ETIM 7.0 | EC001478 |
| ECLASS 11 | 19170128 |
| ETIM 8.0 | EC001478 |
| ETIM 9.0 | EC001478 |
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
| F0.000.0035.1 | Antenna WIENET ANTENNE 15863V2 DACH ANT. | | |
| F0.000.0031.8 | Adattatore MPI-ETH Adapter ACCON-NetLink-PRO compact | | |
| F0.000.0035.2 | Antenna WIENET ANTENNE 15869V2 FAHRZEUG ANT. | | |
| F0.000.0037.6 | Antenna WIENET ANTENNE 15862V2 PANEL ANT. | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.85MB | |
| | - | 274.92kB | |
| | - | 96.38kB | |
| | - | 5.74MB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 322.49kB | |
| | - | 50.05kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 46.13kB | |
| | - | 43.79kB | TIF |
| | - | 485.86kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 587.38kB | |
| | - | 11.34MB | STP |
| | - | 29.73MB | IGS |
| | - | 6.34MB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | v6.4.2 | 18.93MB | ZIP |
wienet LTE LR240, 4G LTE Cat.4 VPN Security Router, robust metal housing for DIN-rail or wall mount, 2x SIM with cover, interfaces: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x RS232, 1x RS485, 1x I/O, 2x SMA, Power supply: 9-48 V DC, Configuration: Web server, VPN: openVPN, IPSec, L2TP, GRE, PPTP Network: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding, Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack, Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Operating temperature: -40 ... +75°C