Torna alla panoramica
Modulo di sicurezza FH RCBO 16 CAM32
BEST CHOICE
Numero articolo 75.456.0855.1
podis® CON 5G16 Circuitbreaker Module, integrated device RCBO 3+N C16 A / 0.03 A / 6 kA, output for M32 cable gland, IP65, cross section fine-stranded 1 mm² - 25 mm², color housing black
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 75.456.0855.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di sicurezza FH RCBO 16 CAM32 |
| EAN | 4049088646430 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85363030 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 505 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 155 mm |
| Altezza imballata | 165 mm |
| Peso lordo imballato | 2122.5 g |
| Volume confezionato | 12916 ccm |
| Peso netto parte singola | 1903.2 g |
| Volume della parte individuale | 12916 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Colore | Nero |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Max. temperatura ambiente | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto min. | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio / trasporto max. | 70 °C |
| Resistenza all'impatto | IK10 |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale | 400 V |
| Tipo di elemento di sicurezza | RCBO 3+N C16 A / 0,03 A / 6 kA |
| Tipo di attacco 1 | Connessione a perforazione di isolante |
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Materiale della custodia | Poliammide |
| Privo di alogeni | sì |
| Tipo di fissaggio | integriert |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |
| Temperatura min. di installazione | 5 °C |
| Max. temperatura di installazione | 40 °C |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 120 °C |
Dati di connessione
| Numero di poli | 5 |
|---|---|
| Sezione interna | 6 mm² |
| Sezione nominale bus di potenza | 16 mm² |
Dimensioni
| Lunghezza | 438.8 mm |
|---|---|
| Spessore | 100 mm |
| Altezza montaggio | 126 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore per piccoli impianti |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 4.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 3.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC002588 |
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
| Z5.507.1753.1 | Pressacavo M32 x 1,5 10 - 21 | | |
| Z5.507.1653.1 | Pressacavo M32 x 1,5 18 - 25 | | |
| 05.505.0353.1 | Controdado M32 x 1,5 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 00.771.0307.1 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 267.02kB | |
| | - | 157.00kB | |
| | - | 12.11kB | DOCX |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 127.80kB | |
| | - | 125.78kB | TIF |
| | - | 19.14MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 537.60kB |
BEST CHOICE
Numero articolo 75.456.0855.1
podis® CON 5G16 Circuitbreaker Module, integrated device RCBO 3+N C16 A / 0.03 A / 6 kA, output for M32 cable gland, IP65, cross section fine-stranded 1 mm² - 25 mm², color housing black