Morsetti per alta tensione WRTN 150
Morsetti per alta tensione WRTN 150 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 309 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 150 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 10mm² - 150mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 42 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S97.1555.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetti per alta tensione WRTN 150 |
| EAN | 4049088725791 |
| Quantità minima d’ordine | 4 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 275 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 67 mm |
| Peso lordo imballato | 1017 g |
| Volume confezionato | 1935 ccm |
| Peso netto parte singola | 234.29 g |
| Volume della parte individuale | 483.75 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 4 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 150 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 42 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 309 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 132 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 42 mm |
| Altezza | 62.6 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 10 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 150 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 10 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 150 mm² |
| Coppia di serraggio conduttore | 15 Nm |
| Sezione UL | 10 AWG - 300 kcmil |
|---|---|
| Tensione UL | 1500 V |
| Factory wiring di corrente | 285 A |
| Field wiring di corrente | 285 A |
| Sezione CSA | 10 AWG - 300 kcmil |
| Tensione CSA | 1500 V |
| Corrente CSA | 285 A |
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
| 0D.S43.6055.8 | Copertura ADWRTN 120 GE | | |
| 0D.S43.6055.5 | Copertura ADWRTN 120 RT | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S43.6055.0 | Copertura ADWRTN 120 | | |
| 0D.S43.3327.0 | Ponte di parallelo VB WRTN 120-3 | | |
| 0D.S43.6055.6 | Copertura ADWRTN 120 BL | | |
| 0D.S43.6055.1 | Copertura ADWRTN 120 SW | | |
| 0D.S43.3227.0 | Ponte di parallelo VB WRTN 120-2 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S43.6055.9 | Copertura ADWRTN 120 OR | | |
| 0D.S43.6055.7 | Copertura ADWRTN 120 GN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 136.61kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 95.48kB | |
| | - | 93.31kB | TIF |
| | - | 1.70MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 712.41kB | |
| | - | 2.18MB | STP |
| | - | 6.04MB | IGS |
| | - | 1.08MB | JT |
Morsetti per alta tensione WRTN 150 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 309 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 150 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 10mm² - 150mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 42 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0