Morsetti per alta tensione WRTN 185
Morsetti per alta tensione WRTN 185 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 353 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 185 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 10mm² - 185mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 55 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S98.1555.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetti per alta tensione WRTN 185 |
| EAN | 4049088725814 |
| Quantità minima d’ordine | 4 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 268 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 205 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 1465 g |
| Volume confezionato | 4285 ccm |
| Peso netto parte singola | 338.02 g |
| Volume della parte individuale | 1071.25 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 4 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 185 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 55 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 353 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 163 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 55 mm |
| Altezza | 67.95 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 10 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 185 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 10 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 185 mm² |
| Coppia di serraggio conduttore | 22.5 Nm |
| Sezione UL | 8 AWG - 350 kcmil |
|---|---|
| Tensione UL | 1500 V |
| Factory wiring di corrente | 310 A |
| Field wiring di corrente | 310 A |
| Sezione CSA | 8 AWG - 350 kcmil |
| Tensione CSA | 1500 V |
| Corrente CSA | 310 A |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
|---|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.S44.6055.1 | Copertura ADWRTN 185 SW | | |
| 0D.S44.6055.7 | Copertura ADWRTN 185 GN | | |
| 0D.S44.3227.0 | Ponte di parallelo VB WRTN 185-2 | | |
| 0D.S44.6055.0 | Copertura ADWRTN 185 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S44.6055.6 | Copertura ADWRTN 185 BL | | |
| 0D.S44.6055.9 | Copertura ADWRTN 185 OR | | |
| 0D.S44.6055.8 | Copertura ADWRTN 185 GE | | |
| 0D.S44.6055.5 | Copertura ADWRTN 185 RT | | |
| 0D.S44.3327.0 | Ponte di parallelo VB WRTN 185-3 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 141.46kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 106.44kB | |
| | - | 104.19kB | TIF |
| | - | 1.86MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 768.77kB | |
| | - | 2.61MB | STP |
| | - | 7.65MB | IGS |
| | - | 1.35MB | JT |
Morsetti per alta tensione WRTN 185 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 353 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 185 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 10mm² - 185mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 55 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0