Torna alla panoramica
Morsetto a più piani WKFN 4 E/D/SL/35
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.704.7855.0
Duo Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 56.704.7855.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto a più piani WKFN 4 E/D/SL/35 |
| EAN | 4015573767676 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 376 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 156 mm |
| Altezza imballata | 83 mm |
| Peso lordo imballato | 1950 g |
| Volume confezionato | 4868 ccm |
| Peso netto parte singola | 18.2 g |
| Volume della parte individuale | 48.68 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | No |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 32 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 90.1 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a molla |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a molla |
| Sezione minima cavo rigido | 0.13 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.13 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 11 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 30 A |
| Sezione CSA | 24-10 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 32 A |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| | - | 143.65kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.57kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 93.84kB | |
| | - | 91.71kB | TIF |
| | - | 4.45MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 161.19kB | |
| | - | 943.58kB | STP |
| | - | 1.99MB | IGS |
| | - | 564.09kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.704.7855.0
Duo Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: grey