Conduttore di protezione WTPN 4 EL PE
Conduttore di protezione WTPN 4 EL PE Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 28 A, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.204.9755.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Conduttore di protezione WTPN 4 EL PE |
| EAN | 4049088706783 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 245 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 128 mm |
| Altezza imballata | 55 mm |
| Peso lordo imballato | 896 g |
| Volume confezionato | 1724.8 ccm |
| Peso netto parte singola | 16.47 g |
| Volume della parte individuale | 34.496 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 6.1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 28 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 81 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 6.1 mm |
| Altezza | 47.5 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |
| Sezione UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 30 A |
| Sezione CSA | 24-10 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 30 A |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
|---|
| REACH-SVHC conformity status | Conforme |
|---|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.204.8155.5 | SPS 4 | | |
| 0D.204.2355.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 4 E | | |
| 0D.204.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-4 | | |
| 0D.204.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-3 | | |
| 0D.204.7156.0 | WMP 6.10-5.8 | | |
| 0D.204.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-5 | | |
| 0D.204.8055.5 | Spine di prova PS 4 | | |
| 0D.204.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-2 | | |
| 0D.204.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-10 | | |
| 0D.204.5027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4-20 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | Conduttore di protezione WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 121.76kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 751.28kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 64.85kB | |
| | - | 62.79kB | TIF |
| | - | 2.05MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 359.66kB | |
| | - | 2.76MB | STP |
| | - | 6.93MB | IGS |
| | - | 1.20MB | JT |
Conduttore di protezione WTPN 4 EL PE Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 28 A, Attacco push-in, Numero di piani 2, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì