Morsetto passante WTPN 10
Morsetto passante WTPN 10 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 57 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 10 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 10mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 10 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.210.0055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTPN 10 |
| EAN | 4049088719219 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 265 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 142 mm |
| Altezza imballata | 52 mm |
| Peso lordo imballato | 1354 g |
| Volume confezionato | 1956.76 ccm |
| Peso netto parte singola | 25.6 g |
| Volume della parte individuale | 39.135 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 10 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 10 mm |
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
| Corrente nominale | 57 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 69 mm |
| larghezza | 10 mm |
| Altezza | 50.1 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 16 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 10 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 10 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 18 mm |
| Sezione UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 60 A |
| Field wiring di corrente | 60 A |
| Sezione CSA | 20-6 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 60 A |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.210.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 10-2 | | |
| 0D.210.5127.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2.5R10 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Piastrina di separazione TW 008 WTN | | |
| 0D.S04.2055.0 | Piastrina di chiusura APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.210.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 10-3 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Piastrina di separazione TW 005 WTN | | |
| 0D.210.7156.0 | WMP 10-5.8 | | |
| 0D.210.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 10-4 | | |
| 0D.204.5327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4R10 | | |
| 0D.210.2055.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 10 | | |
| 0D.210.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 10-5 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 125.04kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
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
| | - | 67.93kB | |
| | - | 65.89kB | TIF |
| | - | 1.48MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 456.88kB | |
| | - | 1.66MB | STP |
| | - | 4.11MB | IGS |
| | - | 860.95kB | JT |
Morsetto passante WTPN 10 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 57 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 10 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 10mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 10 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0