Morsetto passante WTPN 16 D1/2 BL
Morsetto passante WTPN 16 D1/2 BL Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 76 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 16 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 16mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 12 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.216.5055.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTPN 16 D1/2 BL |
| EAN | 4049088732256 |
| Quantità minima d’ordine | 40 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 271 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 212 mm |
| Altezza imballata | 63 mm |
| Peso lordo imballato | 1947 g |
| Volume confezionato | 3619.476 ccm |
| Peso netto parte singola | 46.1 g |
| Volume della parte individuale | 90.487 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 40 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 16 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 12 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 76 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 101.3 mm |
| larghezza | 12 mm |
| Altezza | 54.3 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 25 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 16 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 16 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 18 mm |
| Sezione UL | 20-4 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 76 A |
| Field wiring di corrente | 76 A |
| Sezione CSA | 20-4 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 76 A |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.206.5227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 6R16 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.204.5427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 4R16 | | |
| 0D.216.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 16-2 | | |
| 0D.S04.1255.9 | Piastrina di separazione TW 008 WTN | | |
| 0D.S04.2055.0 | Piastrina di chiusura APWTN 2.5/4 | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S04.1155.9 | Piastrina di separazione TW 005 WTN | | |
| 0D.210.7156.0 | WMP 10-5.8 | | |
| 0D.216.5127.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 2.5R16 | | |
| 0D.216.2155.0 | Piastrina di chiusura APWTPN 16 D1/2 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 123.12kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 65.11kB | |
| | - | 63.10kB | TIF |
| | - | 2.26MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 372.92kB | |
| | - | 2.14MB | STP |
| | - | 5.54MB | IGS |
| | - | 0.97MB | JT |
Morsetto passante WTPN 16 D1/2 BL Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 76 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 16 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 16mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 12 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì